• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petites garnitures hexagonales fines avec rondelle ordinaire intégrée (rondelle plate JIS)【80-120 pièces par conditionnement】

Petites garnitures hexagonales fines avec rondelle ordinaire intégrée (rondelle plate JIS)
[Nominal Thread (M)] 10
[Pitch (mm)] 1.25
[Detailed shape] Small Dia.
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric fine
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Length L (mm)] 20 25 30
[Surface treatment] Bright Chromate Plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNSMT1-ST3W-MS10-30
HXNSMT1-STC-MS10-20
HXNSMT1-STC-MS10-25
HXNSMT1-STC-MS10-30
HXNSMT1-STN-MS10-20
HXNSMT1-STU-MS10-20
HXNSMT1-STU-MS10-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface Forme supplémentaire

43.68 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1030[Chrome trivalent] Trivalent blanc-

56.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -20[Placage chrome] Placage chroméRondelle incluse

72.75 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -25[Placage chrome] Placage chroméRondelle incluse

52.44 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -30[Placage chrome] Placage chroméRondelle incluse

52.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1020[Placage au nickel] Placage nickel-

56.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -20[Placage chrome brillant] Placage chromé brillantRondelle incluse

52.44 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -30[Placage chrome brillant] Placage chromé brillantRondelle incluse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Petit diamètre Vis nominale (M) 10 Forme du trou de montage N/A
Pas(mm) 1.25 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique fin
Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique