• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Garnitures hexagonales à tête fendue, avec rondelle élastique / ordinaire intégrée (SW + rondelle plate JIS)【1-200 pièces par conditionnement】

Garnitures hexagonales à tête fendue, avec rondelle élastique / ordinaire intégrée  (SW + rondelle plate JIS)
  • Remise sur volume
· Detailed shape: Standard
· Mounting hole dimensions: Slotted
· Basic shape: Hex
· Thread ridge type: Metric coarse
· Tip shape: Flat end
· Application: Standard
Thread: M4, M5, M6
· Length (mm): 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 25, 30
· Pitch (mm): 0.7, 0.8, 1
· Materials: Equivalent to SWCH/Equivalent to SUS304J3
· Surface treatment: None, nickel plating
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXMZ3-SUS-M4-8
HXMZ3-SUS-M4-10
HXMZ3-SUS-M4-12
HXMZ3-SUS-M4-16
HXMZ3-SUS-M4-20
HXMZ3-SUS-M4-25
HXMZ3-SUS-M5-10
HXMZ3-SUS-M5-12
HXMZ3-SUS-M5-15
HXMZ3-SUS-M5-16
HXMZ3-SUS-M5-20
HXMZ3-SUS-M6-10
HXMZ3-SUS-M6-12
HXMZ3-SUS-M6-14
HXMZ3-SUS-M6-15
HXMZ3-SUS-M6-16
HXMZ3-SUS-M6-20
HXMZ3-SUS-M6-25
HXMZ3-SUS-M6-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

0.40 €

1 Disponible 6 jours 10480.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.42 €

1 Disponible 6 jours 104100.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.42 €

1 Disponible 6 jours 104120.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.44 €

1 Disponible 6 jours 104160.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.47 €

1 Disponible 6 jours 104200.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.51 €

1 Disponible 6 jours 104250.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.45 €

1 Disponible 6 jours 105100.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.45 €

1 Disponible 6 jours 105120.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.48 €

1 Disponible 6 jours 105150.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.48 €

1 Disponible 6 jours 105160.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.53 €

1 Disponible 6 jours 105200.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.50 €

1 Disponible 6 jours 106101Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.50 €

1 Disponible 6 jours 106121Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

74.99 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106141Boîte / paquet

0.53 €

1 Disponible 6 jours 106151Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

106161Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.59 €

1 Disponible 6 jours 106201Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.61 €

1 Disponible 6 jours 106251Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.67 €

1 Disponible 6 jours 106301Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête plate
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Application Standard

Assistance technique