Extrémité plate à tête à rondelle cylindrique PEEK

Extrémité plate à tête à rondelle cylindrique PEEK
  • Remise sur volume
Wide-ranging applications with composition suitable for welding processes, offering superior heat resistance, fatigue resistance, shock resistance, and creep resistance. Materials remain undamaged even with repetitive use.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSH-PEEK-M3-4
SSH-PEEK-M3-5
SSH-PEEK-M3-6
SSH-PEEK-M3-8
SSH-PEEK-M3-10
SSH-PEEK-M3-12
SSH-PEEK-M3-15
SSH-PEEK-M4-5
SSH-PEEK-M4-6
SSH-PEEK-M4-8
SSH-PEEK-M4-10
SSH-PEEK-M4-12
SSH-PEEK-M4-15
SSH-PEEK-M4-20
SSH-PEEK-M5-5
SSH-PEEK-M5-6
SSH-PEEK-M5-8
SSH-PEEK-M5-10
SSH-PEEK-M5-12
SSH-PEEK-M5-15
SSH-PEEK-M5-20
SSH-PEEK-M6-6
SSH-PEEK-M6-8
SSH-PEEK-M6-10
SSH-PEEK-M6-12
SSH-PEEK-M6-15
SSH-PEEK-M6-20
SSH-PEEK-M6-25
SSH-PEEK-M8-10
SSH-PEEK-M8-12
SSH-PEEK-M8-15
SSH-PEEK-M8-20
SSH-PEEK-M8-25
SSH-PEEK-M8-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

7.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10340.5

4.50 €

1 Disponible 6 jours 10350.5

4.61 €

1 Disponible 6 jours 10360.5

4.65 €

1 Disponible 6 jours 10380.5

4.86 €

1 Disponible 6 jours 103100.5

4.78 €

1 Disponible 6 jours 103120.5

4.89 €

1 Disponible 6 jours 103150.5

4.95 €

1 Disponible 6 jours 10450.7

5.00 €

1 Disponible 6 jours 10460.7

5.09 €

1 Disponible 6 jours 10480.7

5.27 €

1 Disponible 6 jours 104100.7

5.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

104120.7

5.32 €

1 Disponible 6 jours 104150.7

5.38 €

1 Disponible 6 jours 104200.7

5.48 €

1 Disponible 6 jours 10550.8

5.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10560.8

5.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

10580.8

5.71 €

1 Disponible 6 jours 105100.8

5.23 €

1 Disponible 6 jours 105120.8

5.85 €

1 Disponible 94 jours 105150.8

5.93 €

1 Disponible 6 jours 105200.8

8.25 €

1 Disponible 6 jours 10661

6.02 €

1 Disponible 6 jours 10681

6.30 €

1 Disponible 6 jours 106101

6.34 €

1 Disponible 6 jours 106121

6.43 €

1 Disponible 6 jours 106151

6.10 €

1 Disponible 6 jours 106201

6.40 €

1 Disponible 6 jours 106251

8.61 €

1 Disponible 6 jours 108101.25

8.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

108121.25

8.79 €

1 Disponible 6 jours 108151.25

8.84 €

1 Disponible 6 jours 108201.25

8.90 €

1 Disponible 6 jours 108251.25

8.92 €

1 Disponible 6 jours 108301.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Crête Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage Six pans creux Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Vis de serrage Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique PEEK (polyétheréthercétone) Couleur Ocre

Assistance technique