Rondelles rosettes en nylon

Rondelles rosettes en nylon
  • Remise sur volume
Use in assembly with round flat and flat shaped screws and tapping screws. With strong Nylon material, coefficient of friction is low, with excellent durability, self-lubrication, oil and chemical resistance. Electric control panel and mirror set screw use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WRS-PA-M3
WRS-PA-M4
WRS-PA-M5
WRS-PA-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Épaisseur t
(mm)

0.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

103.332.1

0.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

104.542.8

0.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.553.3

0.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

106.563.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle rosette Matériau Résine
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine PA (nylon 6)
Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique