Rondelles de serrage en nylon à intégrer à une vis taraudée

Rondelles de serrage en nylon à intégrer à une vis taraudée
  • Remise sur volume
Washer size screw-washer assembly, and so internal diameter nominal designation is small. Also has use as a drop out screw use stopper, by pushing on for easy usage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSTTP-PA-M3
WSTTP-PA-M4
WSTTP-PA-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Épaisseur t
(mm)

0.31 €

1 Disponible 6 jours 102.430.5

0.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

103.440.8

0.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

104.351

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Jeu de rondelles Matériau Résine
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine PA (nylon 6)
Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique