Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WS-PC-M2 |
WS-PC-M2.6 |
WS-PC-M3 |
WS-PC-M4 |
WS-PC-M5 |
WS-PC-M6 |
WS-PC-M8 |
WS-PC-M10 |
WS-PC-M12 |
WS-PCTW-M8 |
WS-PCTW-M10 |
WS-PCTW-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Filetage nominal (M) | Épaisseur t (mm) | Unité de vente | Traitement de surface (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 1 | 5 jours | 10 | NA | 2.1 | 2 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | |||
0.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | NA | 2.7 | 2.6 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
0.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | NA | 3.3 | 3 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
0.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | NA | 4.5 | 4 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
0.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | NA | 5.5 | 5 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
0.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | NA | 6.5 | 6 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
0.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | NA | 8.5 | 8 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
0.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | NA | 10.5 | 10 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
0.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | NA | 13 | 12 | 2.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Peinture / revêtement | 8.5 | 8 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Revêtement blanc | ||
236.83 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Peinture / revêtement | 10.5 | 10 | 1.6 | Boîte / paquet | Revêtement blanc | ||
87.30 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Peinture / revêtement | 13 | 12 | 2.5 | Boîte / paquet | Revêtement blanc |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau, résine | PC (polycarbonate) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Filetage nominal (M)
Épaisseur t(mm)
Unité de vente
Traitement de surface (détails)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles