Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 6.4 | 6 | 1.2 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 10.5 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 8.4 | 8 | 1.4 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 13.5 | |
0.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 10.5 | 10 | 1.8 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 16.5 | |
0.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 13 | 12 | 2 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 19 | |
0.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 17 | 16 | 2.5 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 25 | |
1.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 21 | 20 | 3.5 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 31 | |
0.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 4.3 | 4 | 0.8 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 7.5 | |
0.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 5.36 | 5 | 1 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 9 | |
0.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 6.4 | 6 | 1.2 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 10.5 | |
0.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 8.4 | 8 | 1.4 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 13.5 | |
0.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 13 | 12 | 2 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 19 | |
0.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 15 | 14 | 2.2 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 22 | |
0.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 17 | 16 | 2.5 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 25 | |
1.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 19 | 18 | 3 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 28 | |
1.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 21 | 20 | 3.5 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 31 | |
1.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 23 | 22 | 4 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 34 | |
2.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 25 | 24 | 4.5 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 37 | |
21.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 28 | 27 | 5 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 41 | |
0.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 4.3 | 4 | 0.8 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Placage nickel] Placage nickel | 7.5 | |
0.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 6.4 | 6 | 1.2 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Placage nickel] Placage nickel | 10.5 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 8.4 | 8 | 1.4 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Placage nickel] Placage nickel | 13.5 | |
0.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 10.5 | 10 | 1.8 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Placage nickel] Placage nickel | 16.5 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 13 | 12 | 2 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Placage nickel] Placage nickel | 19 | |
0.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 15 | 14 | 2.2 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Placage nickel] Placage nickel | 22 | |
0.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 17 | 16 | 2.5 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Placage nickel] Placage nickel | 25 | |
0.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 4.3 | 4 | 0.8 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 7.5 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 5.3 | 5 | 1 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 9 | |
0.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 6.4 | 6 | 1.2 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 10.5 | |
0.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 8.4 | 8 | 1.4 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 13.5 | |
0.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 10.5 | 10 | 1.8 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 16.5 | |
1.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 13 | 12 | 2 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 19 |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle élastique | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
---|---|---|---|---|---|
Type, rondelles élastiques | Rondelles élastiques à disque |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
D.E. D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles