• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rondelles d'arrêt coniques【1-600 pièces par conditionnement】

Rondelles d'arrêt coniques
  • Remise sur volume
Resembles a press-made rosette washer, but has a simple bulging shape that adds no thickness when installed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WRS-STAY-M8
WRS-STAY-M10-30
WRS-STAY-M10-35
WRS-STC-M6-25
WRS-STC-M6-30
WRS-STC-M8
WRS-STC-M10-30
WRS-STC-M10-35
WRS-STU-M6-25
WRS-STU-M6-30
WRS-STU-M8
WRS-STU-M10-30
WRS-STU-M10-35
WRS-SUS-M5
WRS-SUS-M6-20
WRS-SUS-M6-25
WRS-SUS-M6-30
WRS-SUS-M8
WRS-SUS-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

0.40 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierZingage3081.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Zingage à chaud] Zingage fondu30

0.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] AcierZingage30101.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Zingage à chaud] Zingage fondu30

0.54 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierZingage35101.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Zingage à chaud] Zingage fondu35

66.90 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé2561.2Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Placage chrome] Placage chromé25

30.56 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé3061Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Placage chrome] Placage chromé30

20.37 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

-[Acier] AcierPlacage chromé3081.5Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Placage chrome] Placage chromé30

0.14 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé30101.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Placage chrome] Placage chromé30

20.64 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

-[Acier] AcierPlacage chromé35101.5Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Placage chrome] Placage chromé35

0.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] AcierPlacage chromé brillant2561.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-Placage chromé brillant25

21.18 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

-[Acier] AcierPlacage chromé brillant3061.6Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-Placage chromé brillant30

0.20 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé brillant3081.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-Placage chromé brillant30

0.14 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé brillant30101.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-Placage chromé brillant30

0.30 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé brillant35101.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-Placage chromé brillant35

0.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable[Non fourni] N/A550.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A14

0.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable[Non fourni] N/A661Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A20

0.46 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A661.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A25

0.39 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A661Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A30

0.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable[Non fourni] N/A881.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A30

0.90 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A10101.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle rosette

Assistance technique