• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rondelles 10.9

Rondelles 10.9
  • Remise sur volume
Has a same strength class equivalent to that of iron although it is a stainless steel product. Four and two times as durable as SUS304 and SUS316, respectively.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10BUMW6
10BUMW8
10BUMW10
10BUMW12
10BUMW16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. D
(mm)
Filetage nominal (M) Épaisseur T
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)

1.63 €

1 Disponible 6 jours 106.461.612

2.26 €

1 Disponible 6 jours 108.481.616

5.35 €

1 Disponible 6 jours 1010.510220

4.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

1013122.524

15.09 €

1 Disponible 6 jours 101716330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau : Acier inoxydable Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
Traitement de surface (détails) NA Classification de la résistance 10.9

Assistance technique