Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8BUMW18 |
8BUMW20 |
8BUMW24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. D (mm) | Filetage nominal (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Diamètre extérieur D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 19 | 18 | 3 | Boîte / paquet | 34 | ||
18.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 21 | 20 | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 37 | ||
23.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 24 | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 44 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Matériau : Acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | Traitement de surface (détails) | NA |
Classification de la résistance | 8.8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. D(mm)
Filetage nominal (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Diamètre extérieur D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles