Petits interrupteurs de base / Forme VX

Petits interrupteurs de base / Forme VX
To detect light weight objects

[Features]
· Independent internal mechanism assures the high contact power even in load operation.
· It can be used in applications such as detection of light weight objects

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VX-01-1A2
VX-01-1A3
VX-01-1C23
VX-012-1A3
VX-013-1A3
VX-013-1C23
VX-014-1A3
VX-014-1C23
VX-015-1A3
VX-015-1C23
VX-016-1C23
VX-5-1A2
VX-5-1A3
VX-5-1C22
VX-51-1A3
VX-53-1C23
VX-54-1A3
VX-55-1A3
VX-56-1A3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Tension de fonctionnement nominale CA
(V)
Tension de fonctionnement nominale CC
(V)
Forme du levier Type plongeur Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Types de point de contact Matériau de contact Courant nominal
(A)
Type courant Type actionneur Spécification de la borne Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)
(N)

6.03 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur12530-Plongeur supérieur1.2[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1CA/CCType bouton-poussoir à goupilleBorne à soudage0.25

2.23 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur12530-Plongeur supérieur1.2[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1CA/CCType bouton-poussoir à goupilleBorne à soudage0.49

2.47 €

1 6 jours Type plongeur12530-Plongeur supérieur1.2[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1CA/CCType bouton-poussoir à goupilleBorne à languette #1870.49

3.00 €

1 6 jours Type plongeur12530-Plongeur supérieur4[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1CA/CCType levier à charnièreBorne à soudage0.29

2.70 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur12530-Plongeur supérieur9.0[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1CA/CCType levier long / à charnièreBorne à soudage0.20

6.72 €

1 7 jours Type plongeur12530-Plongeur supérieur9.0[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1CA/CCType levier long / à charnièreBorne à languette #1870.20

2.70 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur12530-Plongeur supérieur4[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1CA/CCType levier à charnière simuléBorne à soudage0.29

2.70 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)12530Levier à charnière-4[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1CA/CCType levier à charnière simuléBorne à languette #1870.29

7.17 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur12530-Plongeur supérieur1.6[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1CA/CCType petit levier à rouleau à charnièreBorne à soudage0.59

3.86 €

1 6 jours Forme du levier (à poussée)12530Levier à rouleau-1.6[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1CA/CCType petit levier à rouleau à charnièreBorne à languette #1870.59

3.86 €

1 5 jours Forme du levier (à poussée)12530Levier à rouleau-4[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1CA/CCType levier à rouleau / à charnièreBorne à languette #1870.29

5.15 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur250--Plongeur supérieur1.2RivetAlliage d'argent5CAType bouton-poussoir à goupilleBorne à soudage0.25

10.59 €

1 7 jours Type plongeur250--Plongeur supérieur1.2RivetAlliage d'argent5CAType bouton-poussoir à goupilleBorne à soudage0.49

1.86 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur250--Plongeur supérieur1.2RivetAlliage d'argent5CAType bouton-poussoir à goupilleBorne à languette #1870.25

2.41 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)250-Levier à charnière-1.6RivetAlliage d'argent5CAType levier court / à charnièreBorne à soudage0.49

2.65 €

1 6 jours Forme du levier (à poussée)250-Levier à charnière-9.0RivetAlliage d'argent5CAType levier long / à charnièreBorne à languette #1870.20

2.41 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)250-Levier à charnière-4RivetAlliage d'argent5CAType levier à charnière simuléBorne à soudage0.29

3.44 €

1 5 jours Forme du levier (à poussée)250-Levier à rouleau-1.6RivetAlliage d'argent5CAType petit levier à rouleau à charnièreBorne à soudage0.59

3.44 €

1 6 jours Forme du levier (à poussée)250-Levier à rouleau-4RivetAlliage d'argent5CAType levier à rouleau / à charnièreBorne à soudage0.29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -25::80 Acquisition d'agrément aux normes UL / CSA / EN Structure de protection CEI IP40
Matériau du corps principal Thermoplastique Force requise pour le côté poussée, O.F.(N) Jusqu'à 1 Type de contact Pôle simple bidirectionnel
Durée de vie mécanique(x10K fois) 5000 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 600 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 10.3
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 15.9 Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 27.8 Position de montage du levier Bouton-poussoir placé en position éloignée de la position standard

Assistance technique