Interrupteurs de base très petits / Forme D2S

Interrupteurs de base très petits / Forme D2S

Détails du produit:

Référence fabricant: D2S-5

Marque: OMRON

Prix: 1.76

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D2S-5

Référence pièce
D2S-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.76 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de détecteur Type plongeur Tension de fonctionnement nominale CA(V) 250 Type plongeur Plongeur supérieur
Plage de températures de fonctionnement(°C) -25::85 Acquisition d'agrément aux normes UL / CSA Structure de protection CEI IP40
Matériau du corps principal Thermoplastique Force requise pour le côté poussée, O.F.(N) ~2 Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.(mm) 0.7
Type de contact Pôle simple bidirectionnel Types de point de contact Rivet Matériau de contact Alliage d'argent
Durée de vie mécanique(x10K fois) 3000 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 400 Courant nominal(A) 5
Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 6.4 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 9.7 Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 19.8
Type courant CA Type actionneur Type bouton-poussoir à goupille Spécification de la borne Borne à soudage
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N) 1.47

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de base très petits / Forme D2S, le numéro d'article est le suivant: D2S-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D2S-5.

Assistance technique