• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteurs de base grande capacité / Forme A

Interrupteurs de base grande capacité / Forme A
[Features]
· High capacity basic switch with current capacity 20A, inrush current 75A.
· External form is same as Z type general-purpose basic switch except position of push button and it has an ability to withstand inrush current of 75A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-20G-B
A-20GD-B
A-20GQ22-B
A-20GQ-B
A-20GV22-B
A-20GV-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Forme du levier Type plongeur Force requise pour le côté poussée, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Type actionneur Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)
(N)

18.72 €

1 7 jours Type plongeur-Plongeur supérieur~71.3Type bouton-poussoir à goupille3.92~6.13

14.08 €

1 9 jours Type plongeur-Plongeur supérieur~71.3Type petit bouton-poussoir à ressort3.92~6.13

33.45 €

1 7 jours Type plongeur-Plongeur à galet~71.3Type bouton-poussoir, rouleau monté sur panneau6.18

18.44 €

1 6 jours Type plongeur-Plongeur supérieur~71.3Type bouton-poussoir monté sur panneau3.92~6.13

19.72 €

20 7 jours Forme du levier (à poussée)Levier à rouleau-~26.3Type petit levier à rouleau à charnière1.57

18.72 €

20 7 jours Forme du levier (à poussée)Levier à charnière-Jusqu'à 115.9Type levier à charnière0.69

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement nominale CA(V) 125 / 250 / 500 Tension de fonctionnement nominale CC(V) 8 / 14 / 30 / 125 / 250 Plage de températures de fonctionnement(°C) -25::80
Acquisition d'agrément aux normes UL / CSA Structure de protection IP00 Matériau du corps principal Résine thermodurcissable
Type de contact Pôle simple bidirectionnel Types de point de contact Rivet Matériau de contact Alliage d'argent
Durée de vie mécanique(x10K fois) 100 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 240 Courant nominal(A) 20
Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 17.45 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 24.2 Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 49.2
Type courant CA/CC Spécification de la borne Borne à serrage par vis (rondelle dentée interne)

Assistance technique