Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DZ-10G-1B |
DZ-10GV2-1B |
DZ-10GV22-1B |
DZ-10GV-1B |
DZ-10GW2-1B |
DZ-10GW22-1A |
DZ-10GW-1A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Forme du levier | Type plongeur | Force requise pour le côté poussée, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Type actionneur | Spécification de la borne | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.44 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | - | Plongeur supérieur | ~6 | 1.7 | Type bouton-poussoir à goupille | Borne à serrage par vis (rondelle dentée interne) | 0.13 | 5.59 | ||
122.64 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | Levier à rouleau | - | Jusqu'à 3 | 4 | Type levier à rouleau / à charnière | Borne à serrage par vis (rondelle dentée interne) | 0.26 | 2.65 | ||
121.24 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | Levier à rouleau | - | Jusqu'à 5 | 3 | Type petit levier à rouleau à charnière | Borne à serrage par vis (rondelle dentée interne) | 0.13 | 4.22 | ||
139.65 € | 1 | 7 jours | Forme du levier (à poussée) | Levier à charnière | - | ~2 | 6 | Type levier à charnière | Borne à serrage par vis (rondelle dentée interne) | 0.4 | 1.96 | ||
78.55 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | Levier à rouleau | - | Jusqu'à 3 | - | Type levier à rouleau / à charnière | Borne à serrage par vis (rondelle dentée interne) | 1.2 | 2.09 | ||
113.12 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | Levier à rouleau | - | Jusqu'à 4 | - | Type petit levier à rouleau à charnière | Borne à soudage | 0.9 | 3.92 | ||
125.30 € | 1 | 7 jours | Forme du levier (à poussée) | Levier à charnière | - | ~2 | 25.5 | Type levier à charnière | Borne à soudage | 1.6 | 1.67 |
Loading...
Tension de fonctionnement nominale CA(V) | 125 / 250 | Tension de fonctionnement nominale CC(V) | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::80 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisition d'agrément aux normes | UL / CSA | Structure de protection | IP00 | Matériau du corps principal | Résine thermodurcissable |
Type de contact | Pôle double bidirectionnel | Matériau de contact | Alliage d'argent | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 100 |
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 240 | Courant nominal(A) | 10 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 17.45 |
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 22.7 | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 49.2 | Type courant | CA/CC |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme de détecteur
Forme du levier
Type plongeur
Force requise pour le côté poussée, O.F.(N)
Type actionneur
Spécification de la borne
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles