• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteurs de base à électroaimant

Interrupteurs de base à électroaimant
The direct current exclusive switch with built-in magnetic blow-out mechanism

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
X-10G-B
X-10GM-B
X-10GQ21-B
X-10GQ22-B
X-10GW2-B
X-10GW22-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Forme du levier Type plongeur Structure de protection Force requise pour le côté poussée, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Type actionneur Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)
(N)

63.65 €

1 7 jours Type plongeur-Plongeur supérieur-Jusqu'à 50.9Type bouton-poussoir à goupille5.00

73.80 €

1 7 jours Forme du levier (à poussée)Levier à charnière-IP00Jusqu'à 3-Type levier à charnière à effet inverse2.16

21.51 €

1 6 jours Type plongeur-Plongeur à galetIP00Jusqu'à 50.9Type bouton-poussoir à rouleau croisé monté sur panneau5.00

94.85 €

1 7 jours Type plongeur-Plongeur à galetIP00Jusqu'à 50.9Type bouton-poussoir, rouleau monté sur panneau5.00

56.65 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)Levier à rouleau-IP00~2-Type levier à rouleau / à charnière1.42

81.15 €

1 7 jours Forme du levier (à poussée)Levier à rouleau-IP00Jusqu'à 3-Type petit levier à rouleau à charnière2.16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement nominale CC(V) 125 Plage de températures de fonctionnement(°C) -25::80 Matériau du corps principal Résine thermodurcissable
Type de contact Pôle simple bidirectionnel Matériau de contact Argent pur Durée de vie mécanique(x10K fois) 100
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 240 Courant nominal(A) 10 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 17.45
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 24.2 Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 49.2 Type courant CC
Spécification de la borne Borne à serrage par vis (rondelle dentée interne)

Assistance technique