• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteurs enfermés à utilisation générale CA / ZE

Interrupteurs enfermés à utilisation générale CA / ZE
  • Remise sur volume
Built-in general-purpose basic switch Z.
Side mounting type.

[Features]
· General-purpose seal switch with high durability and large breaking capacity.
· ZE, ZV, ZV2 has built-in general-purpose basic switch Z.
· High durability with large breaking capacity.
· There are 3 mounting methods such as side mounting, bottom mounting and side diagonal mounting method with variety of actuators.
· After removing cover, the terminal of built-in switch is on front surface and hence connection is easy.
· The product with earth terminal supports CE marking.
· Approved by UL, CSA, CCC (ask your manufacturer for information on approved models).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XE-NA2-2
XE-Q22-2
XE-QA2-2
ZE-N-2S
ZE-NA2-2
ZE-NA277-2
ZE-Q-2
ZE-QA2-2
ZE-QA2-2S
ZV2-N-2
ZV2-NA2-2
ZV-NA2-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Forme du levier Acquisition d'agrément aux normes Structure de protection Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Spécification de la borne Méthode de montage

50.44 €

1 6 jours Forme du levier (à poussée)-Disponible[Levier de bras à rouleaux] Joint, rouleau, levier de bras-IP657.26100-Montage latéral

48.29 €

1 6 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à galetN/A--IP605100-Montage latéral

46.73 €

1 6 jours Forme du levier (à poussée)--[Levier de bras à rouleaux] Rouleau, levier de bras-IP606.47100-Montage latéral

39.68 €

1 6 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Joint, plongeursDisponible-UL / GB (CCC) / CSAIP657.8510001/2 - 14NPSM / borne de masse non incluseMontage latéral

38.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)-Disponible[Levier de bras à rouleaux] Joint, rouleau, levier de brasUL / GB (CCC) / CSAIP656.281000G1/2 / sans borne de masse (standard)Montage latéral

51.35 €

1 6 jours Forme du levier (à poussée)-Disponible[Levier de bras à rouleaux] Levier de bras à rouleau à joint à fonctionnement unidirectionnelUL / GB (CCC) / CSAIP656.281000G1/2 / sans borne de masse (standard)Montage latéral

29.80 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur supérieur] Supérieur, plongeurN/A-UL / GB (CCC) / CSAIP602.45~3.431000G1/2 / sans borne de masse (standard)Montage latéral

32.10 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)--[Levier de bras à rouleaux] Rouleau, levier de brasUL / GB (CCC) / CSAIP605.591000G1/2 / sans borne de masse (standard)Montage latéral

40.60 €

1 6 jours Forme du levier (à poussée)--[Levier de bras à rouleaux] Rouleau, levier de brasUL / GB (CCC) / CSAIP605.5910001/2 - 14NPSM / borne de masse non incluseMontage latéral

33.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur supérieur] Joint, plongeursDisponible-UL / GB (CCC) / CSAIP657.851000-Montage diagonal latéral

38.38 €

1 36 jours Forme du levier (à poussée)-Disponible[Levier de bras à rouleaux] Joint, rouleau, levier de brasUL / GB (CCC) / CSAIP656.281000-Montage diagonal latéral

42.08 €

1 6 jours Forme du levier (à poussée)-Disponible[Levier de bras à rouleaux] Joint, rouleau, levier de brasUL / GB (CCC) / CSAIP656.281000-Montage inférieur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du corps principal Standard Environnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Type de contact Pôle simple bidirectionnel Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 120 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 25.4
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 86 Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 44.5

Assistance technique