Jeu de support CSC

Jeu de support CSC
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CSC03-G

Marque: ORII AND MEC

Prix: 160.22

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSC03-G

Référence pièce
CSC03-G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

160.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Avec pied de réglage / Résine Hauteur de montage H(mm) 130 Plage de charge(daN) 220.01~320.00
Charge admissible(daN) 294 Matériau de la roue NBR Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage S(mm) 80 Longueur de la plaque P(mm) 110 Largeur de roue R(mm) 90

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de support CSC, le numéro d'article est le suivant: CSC03-G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSC03-G.

Assistance technique