Modèle de boulon de roulettes à patin : Roues en acier inoxydable : Élastomère

Modèle de boulon de roulettes à patin : Roues en acier inoxydable : Élastomère
A space saving type caster that fuses the functions of a caster and an adjuster.

[Features]
· Compact and free.
· Cumbersome mounting of adjusters can be omitted with caspad.
· Furthermore, at the time of installation, the caster main body is free to swivel, and fixing can be done in any direction.
· Safe.
· Caspad has excellent seismic resistance, is safe, and can secure a high level of installability.
· In addition, seismic resistance and safety can be further improved by using optional parts.
· Ecological.
· Caspad employs a simple disassembly structure and can be easily disassembled.
· Makes effective use of resources and is also convenient.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CABS50UW
CABS75UW
CNBS50UW
CNBS75UW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Diamètre de vis M1 Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de braquage E
(mm)
Pied de réglage

30.89 €

1 5 jours 6735.01~80.0058.8M12507030Disponible

40.59 €

1 9 jours 9680.01~140.00117.6M16758535Disponible

23.53 €

1 5 jours 6735.01~80.0058.8M12507030NA

34.06 €

1 5 jours 9680.01~140.00117.6M16758535NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Butée NA Matériau de la roue Élastomère
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel
Couleur Blanc

Assistance technique