• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Modèle de plaque à roulettes à patin : Roues en acier inoxydable : Élastomère

Modèle de plaque à roulettes à patin : Roues en acier inoxydable : Élastomère
A space saving type caster that fuses the functions of a caster and an adjuster.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAPS50UW
CAPS75UW
CNPS50UW
CNPS75UW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de braquage E
(mm)
Pied de réglage

32.96 €

1 10 jours 6335.01~80.0058.8NA507030Disponible

45.78 €

1 5 jours 9280.01~140.00117.6NA758535Disponible

24.96 €

1 10 jours 6335.01~80.0058.8NA507030NA

35.42 €

1 6 jours 9280.01~140.00117.6-758535NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Élastomère
Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm) 55
Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm) 42 Longueur de la plaque L2(mm) 74 Largeur de plaque l1(mm) 61
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Couleur Blanc

Assistance technique