• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini flexible en spirale

Mini flexible en spirale
  • Remise sur volume
The roll outer diameter is smaller and finished at φ 15 mm, and can be used for performing embedding in the movable parts of industrial systems, medical systems, automated equipment, etc. The internal diameter of the tube is 3 and the external diameter of the tube is 5

[Features]
· The curl hose is a revolutionary air hose whose standard product has only a φ28 mm outer diameter due to rolling of a pure urethane foam tube that takes advantage of the characteristics of thermoplastic polyurethane resin.
· Can be used for medical equipment, hairdressing equipment, and industrial equipment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20
M40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de spire A
(mm)
Rallonge effective
(m)

36.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

200Environ 0.6

48.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

400Environ 1.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisation du service de découpe NA Diamètre extérieur(Ø) 5 D.E. [Distinction] Jusqu'à 5
Diamètre intérieur(Ø) 3 Matériau Uréthane D.I. [Distinction] Jusqu'à 3
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures Couleur Vert
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane Rayon de pliage minimum(mm) 15
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -10::70 Pression de rupture(MPa) 2.6 Pression d'air de service(MPa) Jusqu'à 0.7
Taille de raccord fileté Vis mâle M5

Assistance technique