Clapet à bille inoxydable, série BSS, modèle avec poignée de levier

Clapet à bille inoxydable, série BSS, modèle avec poignée de levier
  • Remise sur volume
Compact bar stock type featuring a simple structure. The body contains no pin-holes or cracks. The body is composed of highly corrosion resistant SUS316.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSS-01-08RC
BSS-01-10RC
BSS-01-15RC
BSS-01-20RC
BSS-01-25RC
BSS-820-32RC
BSS-820-50RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

29.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4B (8A)1/4B (8A)403160

37.71 €

1 5 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)44.54080

36.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2B (15A)1/2B (15A)54.54280

40.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/4B (20A)3/4B (20A)6151100

76.19 €

1 5 jours 1B (25A)1B (25A)7555100

96.93 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)7865150

151.05 €

1 9 jours 2B (50A)2B (50A)10075150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Liquide Eau / Air / Huile / Gaz
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Type à poignée à levier Garniture du corps NA Température de fonctionnement(°C) -10::180
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::3.92 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Matériau et couleur de la poignée Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

Assistance technique