Raccord d'insertion pour utilisation sous haute pression SW OU / Modèle de raccord à joint torique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWOU-6A
SWOU-6A-SU4
SWOU-6A-SU6
SWOU-6A-SU6L
SWOU-8A
SWOU-8A-SU4
SWOU-8A-SU6
SWOU-8A-SU6L
SWOU-10A
SWOU-10A-SU4
SWOU-10A-SU6
SWOU-10A-SU6L
SWOU-15A
SWOU-15A-SU4
SWOU-15A-SU6
SWOU-15A-SU6L
SWOU-20A
SWOU-20A-SU4
SWOU-20A-SU6
SWOU-20A-SU6L
SWOU-25A
SWOU-25A-SU4
SWOU-25A-SU6
SWOU-25A-SU6L
SWOU-32A
SWOU-32A-SU4
SWOU-32A-SU6
SWOU-32A-SU6L
SWOU-40A
SWOU-40A-SU4
SWOU-40A-SU6
SWOU-40A-SU6L
SWOU-50A
SWOU-50A-SU4
SWOU-50A-SU6
SWOU-50A-SU6L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Taille D.E. de tuyau applicable
(mm)

22.64 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1/8B (6A)10.5

33.46 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/8B (6A)10.5

51.07 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/8B (6A)10.5

57.24 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/8B (6A)10.5

22.64 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1/4B (8A)13.8

33.46 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)13.8

51.07 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/4B (8A)13.8

57.24 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/4B (8A)13.8

22.64 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)3/8B (10A)17.3

36.18 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)17.3

55.68 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/8B (10A)17.3

62.46 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/8B (10A)17.3

26.70 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1/2B (15A)21.7

43.53 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)21.7

65.44 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)21.7

73.73 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/2B (15A)21.7

32.90 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)3/4B (20A)27.2

58.96 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)27.2

91.47 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)27.2

89.48 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/4B (20A)27.2

46.03 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1B (25A)34.0

81.39 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)34.0

118.07 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)34.0

117.56 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1B (25A)34.0

48.32 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1 1/4B(32A)42.7

202.34 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B(32A)42.7

182.39 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/4B(32A)42.7

270.17 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/4B(32A)42.7

63.18 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1 1/2B(40A)48.6

129.66 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B(40A)48.6

213.27 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/2B(40A)48.6

317.59 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/2B(40A)48.6

85.71 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)2B (50A)60.5

206.49 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)60.5

343.30 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)60.5

515.98 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2B (50A)60.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bouchon Forme du raccord Raccord union à bague Traitement de surface NA
Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile Pression de service max.(MPa) 12

Assistance technique