Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PT6SA-8A |
PT6SA-8A-SU4 |
PT6SA-10A |
PT6SA-10A-SU4 |
PT6SA-15A |
PT6SA-15A-SU4 |
PT6SA-20A |
PT6SA-20A-SU4 |
PT6SA-25A |
PT6SA-25A-SU4 |
PT6SA-32A |
PT6SA-40A |
PT6SA-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | 5 jours | - | 1/4B (8A) | ||
25.15 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | ||
12.40 € | 1 | 5 jours | - | 3/8B (10A) | ||
25.15 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | ||
15.70 € | 1 | 5 jours | - | 1/2B (15A) | ||
31.56 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
18.46 € | 1 | 6 jours | - | 3/4B (20A) | ||
39.25 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
28.12 € | 1 | 6 jours | - | 1B (25A) | ||
55.66 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | ||
33.69 € | 1 | 6 jours | - | 1 1/4B (32A) | ||
47.82 € | 1 | 6 jours | - | 1 1/2B (40A) | ||
64.69 € | 1 | 6 jours | - | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 12 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles