• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Joint fileté haute pression PT CA / Capuchon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PTCA-6A
PTCA-6A-SU4
PTCA-6A-SU6L
PTCA-8A
PTCA-8A-SU4
PTCA-8A-SU6
PTCA-8A-SU6L
PTCA-10A
PTCA-10A-SU4
PTCA-10A-SU6
PTCA-10A-SU6L
PTCA-15A
PTCA-15A-SU4
PTCA-15A-SU6
PTCA-15A-SU6L
PTCA-20A
PTCA-20A-SU4
PTCA-20A-SU6
PTCA-20A-SU6L
PTCA-25A
PTCA-25A-SU4
PTCA-25A-SU6
PTCA-25A-SU6L
PTCA-32A
PTCA-32A-SU4
PTCA-32A-SU6
PTCA-32A-SU6L
PTCA-40A
PTCA-40A-SU4
PTCA-40A-SU6
PTCA-40A-SU6L
PTCA-50A
PTCA-50A-SU4
PTCA-50A-SU6
PTCA-50A-SU6L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1 D.E. de tuyau applicable
(mm)

4.67 €

1 6 jours -1/8B (6A)10.5

17.77 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/8B (6A)10.5

20.46 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/8B (6A)10.5

10.61 €

1 6 jours -1/4B (8A)13.8

17.77 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)13.8

25.66 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/4B (8A)13.8

23.95 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/4B (8A)13.8

10.61 €

1 5 jours -3/8B (10A)17.3

18.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)17.3

28.01 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/8B (10A)17.3

30.89 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/8B (10A)17.3

12.06 €

1 5 jours -1/2B (15A)21.7

25.61 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)21.7

34.69 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)21.7

38.48 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/2B (15A)21.7

12.68 €

1 5 jours -3/4B (20A)27.2

32.49 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)27.2

44.01 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)27.2

50.05 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/4B (20A)27.2

15.62 €

1 6 jours -1B (25A)34.0

39.82 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)34.0

57.45 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)34.0

64.81 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1B (25A)34.0

18.92 €

1 6 jours -1 1/4B (32A)42.7

57.63 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)42.7

75.86 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/4B (32A)42.7

85.28 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/4B (32A)42.7

22.44 €

1 6 jours -1 1/2B (40A)48.6

86.74 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)48.6

121.15 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/2B (40A)48.6

137.97 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/2B (40A)48.6

30.22 €

1 6 jours -2B (50A)60.5

81.90 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)60.5

146.40 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)60.5

174.74 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2B (50A)60.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Capuchon
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 12 Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique