Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UB-M4X10 |
UB-M5X20 |
UB-M5X20-C |
UB-M6X20 |
UB-M6X20-C |
UB-M6X25 |
UB-M6X40 |
UB-M6X50 |
UB-M8X20 |
UB-M10X20 |
UB-M10X20-U |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Traitement de surface | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.69 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 10 | Corps passivé | 0.7 | ||
10.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 20 | Corps passivé | 0.8 | ||
11.64 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 5 | 20 | [Placage chrome] Placage chromé | 0.8 | ||
11.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 20 | Corps passivé | 1 | ||
9.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 6 | 20 | [Placage chrome] Placage chromé | 1 | ||
13.62 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 25 | Corps passivé | 1 | ||
43.11 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 40 | Corps passivé | 1 | ||
47.15 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 50 | Corps passivé | 1 | ||
26.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 20 | Corps passivé | 1.25 | ||
32.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 10 | 20 | Corps passivé | 1.5 | ||
26.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 10 | 20 | Placage chromé brillant | 1.5 |
Loading...
Forme détaillée | Papillon | Matériau | Fer | Forme du trou de montage | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Niveau de résistance (acier) | 4.8 | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Boulon de serrage à la main | Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Traitement de surface
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles