Bouton, modèle G, G-2, noir

Bouton, modèle G, G-2, noir
  • Remise sur volume
Body
[Type] polygonal mounting
[Type] female thread polygon
[Type] pentagon no addition function male thread end processing none Set screw processing no body
[Materials] iron body
[Surface Treatment] none mounting portion
[Materials] iron mounting part
[Surface treatment] none body outer diameter D (ø) 42 main body height t (mm) 18
[Unit of Sale] loose (available from 1 piece)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KGN-2-M6

Référence pièce
KGN-2-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.37 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage femelle Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M6
Type à forme polygonale Pentagonal Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du corps principal Fer Traitement de surface du corps principal NA
Section de montage, matériau Fer Section de montage, traitement de la surface NA Corps principal, D.E. D(Ø) 42
Corps principal, hauteur t(mm) 18 Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Vous vous trouvez sur la page de Bouton, modèle G, G-2, noir, le numéro d'article est le suivant: KGN-2-M6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGN-2-M6.

Assistance technique