Vis de prévention des chutes【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DBN-M4X27
DBN-M4X27-SUS
DBN-M5X21
DBN-M5X26
DBN-M5X26-SUS
DBN-M5X36-SUS
DBN-M6X21
DBN-M6X26
DBN-M6X26-SUS
DBN-M6X36
DBN-M6X36-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface

82.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10427Fer[Chrome trivalent] Blanc trivalent (pièce de vis)

123.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 10427Acier inoxydable[Non fourni] N° (pièce de vis)

102.54 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10521Fer[Chrome trivalent] Blanc trivalent (pièce de vis)

114.07 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 10526Fer[Chrome trivalent] Blanc trivalent (pièce de vis)

146.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 10526Acier inoxydable[Non fourni] N° (pièce de vis)

155.32 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10536Acier inoxydable[Non fourni] N° (pièce de vis)

102.92 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10621Fer[Chrome trivalent] Blanc trivalent (pièce de vis)

123.07 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 10626Fer[Chrome trivalent] Blanc trivalent (pièce de vis)

129.83 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 10626Acier inoxydable[Non fourni] N° (pièce de vis)

120.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10636Fer[Chrome trivalent] Blanc trivalent (pièce de vis)

182.02 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 10636Acier inoxydable[Non fourni] N° (pièce de vis)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Urée Forme du trou de montage NA FORME D'EMBOUT Bout pointu
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Boulon de serrage à la main
Unité de vente Boîte / paquet Application Prévention des chutes

Assistance technique