Raccord en T ET-C1S ChemiFit, série C1S

Raccord en T ET-C1S ChemiFit, série C1S

Détails du produit:

Référence fabricant: ET6-M5-C1S

Marque: NITTA

Prix: 23.08

Délai de livraison: 8 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ET6-M5-C1S

Référence pièce
ET6-M5-C1S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.08 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement / raccordement fileté Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant
Matériau du corps principal Résine en polypropylène spéciale Application Pour pression d'air générale / Circonstance propre Matériau du filetage Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Matériau du joint EPDM Montage par vis, raccordement Raccord en T D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 3.175
Taille de vis T (M) M5X0.8 Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-80

Vous vous trouvez sur la page de Raccord en T ET-C1S ChemiFit, série C1S, le numéro d'article est le suivant: ET6-M5-C1S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ET6-M5-C1S.

Assistance technique