Raccord coudé à 90° EUL-C1 ChemiFit, série C1

Raccord coudé à 90° EUL-C1 ChemiFit, série C1
  • Remise sur volume
The EUL-C1 90° union elbow is thoroughly processed not to use oil. Parts are cleaned and assembled in clean rooms and no oil or grease is used, even on the sealing material.

(i)Remarque

  • La quantité minimum de commande de certains produits sera modifiée à compter du mois d‘avril 2021.Veuillez vérifier les détails dans le masque de demande/commande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EUL1/2-C1
EUL1/4-C1
EUL1/8-C1
EUL3/8-C1
EUL4-C1
EUL6-C1
EUL8-C1
EUL10-C1
EUL12-C1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube compatible
(pouces)

13.73 €

5 6 jours 12.71/2

9.18 €

5 6 jours 6.351/4

9.18 €

5 8 jours 3.1751/8

11.52 €

5 6 jours 9.5253/8

9.17 €

5 8 jours 4-

9.18 €

5 6 jours 6-

10.06 €

5 Disponible Jour même

Stock

8-

11.12 €

5 Disponible Jour même

Stock

10-

11.78 €

5 Disponible Jour même

Stock

12-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant
Matériau du corps principal Résine en polypropylène spéciale Application Pour pression d'air générale / Circonstance propre Matériau du filetage Résine en polypropylène spéciale
Matériau du joint EPDM Raccord union, diam. identique Raccord-union coudé à 90° Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-80

Assistance technique