Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EYB1/2-C1 |
EYB1/4-C1 |
EYB1/8-C1 |
EYB3/8-C1 |
EYB4-C1 |
EYB6-C1 |
EYB8-C1 |
EYB10-C1 |
EYB12-C1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube compatible (pouces) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.33 € | 1 | 8 jours | 12.7 | 1/2 | ||
14.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6.35 | 1/4 | |
11.82 € | 1 | 8 jours | 3.175 | 1/8 | ||
17.91 € | 5 | 6 jours | 9.525 | 3/8 | ||
13.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | - | |
14.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | - | |
15.20 € | 1 | 6 jours | 8 | - | ||
16.87 € | 1 | 6 jours | 10 | - | ||
22.05 € | 1 | 6 jours | 12 | - |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine en polypropylène spéciale | Application | Pour pression d'air générale / Circonstance propre | Matériau du filetage | Résine en polypropylène spéciale |
Matériau du joint | EPDM | Raccord union, diam. identique | Raccord-union en Y | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 |
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre extérieur de tube compatible(pouces)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles