• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Té ET-C1 ChemiFit, série C1

Té ET-C1 ChemiFit, série C1
Tee ET-C1 is treated with a process that uses absolutely no oil. Parts are cleaned and assembled in clean rooms. No oil or grease is used even for the sealing material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ET1/2-R1/2-C1
ET1/2-R3/8-C1
ET8-R1/8-C1
ET10-R3/8-C1
ET12-R3/8-C1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube compatible
(pouces)
Taille de vis T (R)

17.35 €

1 8 jours 12.71/21/2

13.32 €

1 8 jours 12.71/23/8

12.18 €

5 8 jours 8-1/8

11.02 €

5 8 jours 10-3/8

17.01 €

5 8 jours 12-3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement / raccordement fileté Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant
Matériau du corps principal Résine en polypropylène spéciale Application Pour pression d'air générale / Circonstance propre Matériau du filetage Résine en polypropylène spéciale
Matériau du joint EPDM Montage par vis, raccordement Raccord en T Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-80

Assistance technique