Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BC1/2-C1 |
BC1/4-C1 |
BC1/8-C1 |
BC4-C1 |
BC6-C1 |
BC8-C1 |
BC10-C1 |
BC12-C1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D1 de la pièce à insérer (mm) | Diamètre extérieur D1 de la pièce à insérer (pouces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 1/2 | ||
8.31 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 1/4 | ||
4.86 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 1/8 | ||
5.76 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | - | ||
7.48 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | - | |
10.59 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | - | |
15.63 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | |
18.23 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | - |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Autres formes | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine en polypropylène spéciale | Application | Pour pression d'air générale / Circonstance propre | Matériau du filetage | Résine en polypropylène spéciale |
Matériau du joint | EPDM | Autres formes | Bouchon d'obturation | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 |
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur D1 de la pièce à insérer(mm)
Diamètre extérieur D1 de la pièce à insérer(pouces)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles