• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clapets à bille, modèle droit VS-E

Clapets à bille, modèle droit VS-E
Space-saving valve and Push One fittings have been integrated. No need for jigs nor tools. The handle's operational position can be freely changed if it is causing any interference.

[Features]
· Compact piping is enabled.
· Integration of the space-saving ball valve and Push One fitting enables compact piping. The tube is connected by Push One.
· No need for jigs or tools to connect the tube.
· The position of the handle can be changed.
· The handle's operational position can be freely changed if it is causing any interference.
· Nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VS-E6-F1/4
VS-E6-F1/8
VS-E6-M1/4
VS-E6-M1/8
VS-E8-F1/4
VS-E8-F1/8
VS-E8-F3/8
VS-E8-M1/4
VS-E8-M1/8
VS-E8-M3/8
VS-E10-F1/4
VS-E10-F3/8
VS-E10-M1/2
VS-E10-M1/4
VS-E10-M3/8
VS-E12-F3/8
VS-E12-M1/2
VS-E12-M3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de tube compatible Type à port de tuyau Taille de vis

21.29 €

1 8 jours 6mm[Rc (R)] Rc1/4

23.41 €

1 8 jours 6mm[Rc (R)] Rc1/8

26.11 €

1 6 jours 6mm[Rc (R)] R1/4

27.98 €

1 8 jours 6mm[Rc (R)] R1/8

26.11 €

1 8 jours 8mm[Rc (R)] Rc1/4

27.98 €

1 8 jours 8mm[Rc (R)] Rc1/8

27.26 €

1 10 jours 8mm[Rc (R)] Rc3/8

21.90 €

1 6 jours 8mm[Rc (R)] R1/4

23.41 €

1 8 jours 8mm[Rc (R)] R1/8

29.26 €

1 8 jours 8mm[Rc (R)] R3/8

24.77 €

1 8 jours 10mm[Rc (R)] Rc1/4

29.58 €

1 10 jours 10mm[Rc (R)] Rc3/8

33.10 €

1 15 jours 10mm[Rc (R)] R1/2

24.77 €

1 8 jours 10mm[Rc (R)] R1/4

25.76 €

1 8 jours 10mm[Rc (R)] R3/8

34.39 €

1 6 jours 12mm[Rc (R)] Rc3/8

26.77 €

1 8 jours 12mm[Rc (R)] R1/2

31.93 €

1 8 jours 12mm[Rc (R)] R3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type PushOne Nombre de ports 2 orifices Fonctionnement du commutateur Poignée
Méthode de montage Côté Maintien de l'état de fonctionnement Maintien Couleur de l'unité de commande Bleu

Assistance technique