Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
U1-4-4X2.5-BK-20M |
U1-4-6X4-BK-20M |
U1-4-6X4-BK-100M |
U1-4-6X4-GN-20M |
U1-4-8X5-BK-20M |
U1-4-8X5-YL-20M |
U1-4-10X6.5-BK-20M |
U1-4-12X8-BK-20M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | 6 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 10 | 20 | ||
23.73 € | 1 | 6 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 15 | 20 | ||
88.17 € | 1 | 9 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 15 | 100 | ||
26.13 € | 1 | 9 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert | 15 | 20 | ||
51.98 € | 1 | 80 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 23 | 20 | ||
56.78 € | 1 | 14 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Jaune | 23 | 20 | ||
68.85 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 30 | 20 | ||
107.21 € | 1 | 6 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 35 | 20 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à la pression | Matériau, uréthane | Résine de polyuréthane à base d'éther |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -40::80 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | ::1.2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur(M)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles