Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
U5-4-3.5X2-BK-20M |
U5-4-4X2.5-BK-20M |
U5-4-4X2.5-CBU-20M |
U5-4-4X2.5-CBU-100M |
U5-4-6X4-BK-20M |
U5-4-6X4-CBU-20M |
U5-4-6X4-CBU-100M |
U5-4-6X4-CGN-20M |
U5-4-6X4-CL-20M |
U5-4-6X4-CL-100M |
U5-4-6X4-CYL-20M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 € | 1 | 9 jours | 3.5 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | Noir | 7 | 20 | ||
12.99 € | 1 | 9 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 10 | 20 | ||
12.99 € | 1 | 6 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 10 | 20 | ||
51.21 € | 1 | 5 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 10 | 100 | ||
21.68 € | 1 | 6 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 15 | 20 | ||
21.68 € | 1 | 6 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 15 | 20 | ||
108.40 € | 1 | 9 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 15 | 100 | ||
21.68 € | 1 | 8 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Vert transparent | 15 | 20 | ||
21.68 € | 1 | 6 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 15 | 20 | ||
79.56 € | 1 | 9 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 15 | 100 | ||
21.68 € | 1 | 9 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Jaune transparent | 15 | 20 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau, uréthane | Résine de polyuréthane à base d'éther |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -40::80 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | ::0.4 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur(M)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles