Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UML-402B |
UML-403B |
UML-406 |
UML-602A |
UML-602B |
UML-603A |
UML-604 |
UML-606 |
UML-802B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Référence de tuyau (âme) | Rayon de pliage minimum (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.08 € | 1 | 8 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] Jaune-vert | 2 | 10 | ||
8.65 € | 1 | 8 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] Vert + noir + blanc | 3 | 10 | ||
17.14 € | 1 | 8 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] Rouge + bleu + jaune + vert + noir + blanc | 6 | 15 | ||
11.58 € | 1 | 8 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] Rouge + bleu | 2 | 15 | ||
13.49 € | 1 | 14 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] Jaune-vert | 2 | 15 | ||
15.11 € | 1 | 8 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] Rouge + bleu + jaune | 3 | 15 | ||
26.19 € | 1 | 8 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] Rouge + bleu + jaune + vert | 4 | 25 | ||
29.58 € | 1 | 8 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] Rouge + bleu + jaune + vert + noir + blanc | 6 | 25 | ||
19.58 € | 1 | 8 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] Jaune-vert | 2 | 23 |
Loading...
Type | Plat | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau, uréthane | Résine de polyuréthane à base d'éther |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -40::80 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | ::0.8 | Longueur(M) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Référence de tuyau(âme)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles