• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tube en nylon pour conduites multi-usages N2

Tube en nylon pour conduites multi-usages N2
  • Remise sur volume
This nylon tube N2 features excellent oil resistance, chemical resistance, and abrasion resistance. The group 2 type can be used at a maximum of 4.8 Mpa (at 20°C).

[Features]
· Product features superior oil resistance and chemical resistance properties.
· The group 2 type can be used at a maximum of 4
· .8 Mpa (at 20°C).
· Product features superior abrasion resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N2-1-1/2-BK-20M
N2-1-1/2-BK-100M
N2-1-1/2-BU-20M
N2-1-1/2-BU-100M
N2-1-1/2-GN-20M
N2-1-1/2-GN-100M
N2-1-1/2-MW-20M
N2-1-1/2-MW-100M
N2-1-1/2-RE-20M
N2-1-1/2-RE-100M
N2-1-1/2-YL-20M
N2-1-1/4-BK-20M
N2-1-1/4-BK-100M
N2-1-1/4-BU-20M
N2-1-1/4-BU-100M
N2-1-1/4-MW-20M
N2-1-1/4-MW-100M
N2-1-1/4-RE-20M
N2-1-1/4-YL-20M
N2-1-1/4-YL-100M
N2-1-1/8-BK-20M
N2-1-1/8-BK-100M
N2-1-1/8-MW-20M
N2-1-1/8-MW-100M
N2-1-3/8-BK-20M
N2-1-3/8-BK-100M
N2-1-3/8-BU-20M
N2-1-3/8-BU-100M
N2-1-3/8-GN-20M
N2-1-3/8-GN-100M
N2-1-3/8-MW-20M
N2-1-3/8-MW-100M
N2-1-3/8-RE-100M
N2-1-3/8-YL-20M
N2-1-3/16-BK-20M
N2-1-3/16-GN-20M
N2-1-3/16-MW-20M
N2-1-3/16-MW-100M
N2-1-3/16-RE-20M
N2-1-5/16-BK-20M
N2-1-5/16-GN-20M
N2-1-5/16-MW-20M
N2-1-5/16-MW-100M
N2-2-1/2-BK-20M
N2-2-1/2-MW-20M
N2-2-1/4-BK-20M
N2-2-1/4-BK-100M
N2-2-1/4-MW-20M
N2-2-1/4-MW-100M
N2-2-1/8-BK-20M
N2-2-1/8-BK-100M
N2-2-1/8-MW-20M
N2-2-1/8-MW-100M
N2-2-3/8-BK-20M
N2-2-3/8-BK-100M
N2-2-3/8-MW-20M
N2-2-3/16-BK-20M
N2-2-3/16-BK-100M
N2-2-3/16-MW-20M
N2-2-3/16-MW-100M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)
(MPa)
Longueur
(M)

77.20 €

1 9 jours 12.7Jusqu'à 159.56Jusqu'à 10Noir45~2.320

310.22 €

1 5 jours 12.7Jusqu'à 159.56Jusqu'à 10Noir45~2.3100

77.20 €

1 10 jours 12.7Jusqu'à 159.56Jusqu'à 10Bleu45~2.320

328.27 €

1 10 jours 12.7Jusqu'à 159.56Jusqu'à 10Bleu45~2.3100

77.20 €

1 8 jours 12.7Jusqu'à 159.56Jusqu'à 10[Vert] Vert45~2.320

317.40 €

1 24 jours 12.7Jusqu'à 159.56Jusqu'à 10[Vert] Vert45~2.3100

68.32 €

1 Disponible 6 jours 12.7Jusqu'à 159.56Jusqu'à 10Blanc crème45~2.320

299.94 €

1 5 jours 12.7Jusqu'à 159.56Jusqu'à 10Blanc crème45~2.3100

77.20 €

1 24 jours 12.7Jusqu'à 159.56Jusqu'à 10Rouge45~2.320

312.64 €

1 8 jours 12.7Jusqu'à 159.56Jusqu'à 10Rouge45~2.3100

77.20 €

1 8 jours 12.7Jusqu'à 159.56Jusqu'à 10Jaune45~2.320

27.13 €

1 Disponible 6 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 5Noir23~2.320

112.07 €

1 6 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 5Noir23~2.3100

27.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 5Bleu23~2.320

106.61 €

1 6 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 5Bleu23~2.3100

27.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 5Blanc crème23~2.320

116.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 5Blanc crème23~2.3100

27.40 €

1 8 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 5Rouge23~2.320

27.40 €

1 8 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 5Jaune23~2.320

106.61 €

1 8 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 5Jaune23~2.3100

12.44 €

1 8 jours 3.18Jusqu'à 42.25Jusqu'à 3Noir13~2.320

57.83 €

1 8 jours 3.18Jusqu'à 42.25Jusqu'à 3Noir13~2.3100

12.98 €

1 8 jours 3.18Jusqu'à 42.25Jusqu'à 3Blanc crème13~2.320

57.83 €

1 8 jours 3.18Jusqu'à 42.25Jusqu'à 3Blanc crème13~2.3100

44.64 €

1 Disponible 6 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 7Noir29~2.320

193.97 €

1 Disponible 6 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 7Noir29~2.3100

44.64 €

1 Disponible 6 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 7Bleu29~2.320

211.06 €

1 8 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 7Bleu29~2.3100

48.40 €

1 8 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 7[Vert] Vert29~2.320

211.06 €

1 24 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 7[Vert] Vert29~2.3100

44.64 €

1 Disponible 6 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 7Blanc crème29~2.320

193.97 €

1 Disponible 6 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 7Blanc crème29~2.3100

169.09 €

1 35 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 7Rouge29~2.3100

48.40 €

1 8 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 7Jaune29~2.320

17.42 €

1 6 jours 4.76Jusqu'à 53.48Jusqu'à 4Noir16~2.320

19.50 €

1 8 jours 4.76Jusqu'à 53.48Jusqu'à 4[Vert] Vert16~2.320

21.77 €

1 8 jours 4.76Jusqu'à 53.48Jusqu'à 4Blanc crème16~2.320

87.89 €

1 8 jours 4.76Jusqu'à 53.48Jusqu'à 4Blanc crème16~2.3100

19.50 €

1 8 jours 4.76Jusqu'à 53.48Jusqu'à 4Rouge16~2.320

34.27 €

1 8 jours 7.94Jusqu'à 85.9Jusqu'à 6Noir29~2.320

34.27 €

1 8 jours 7.94Jusqu'à 85.9Jusqu'à 6[Vert] Vert29~2.320

34.99 €

1 8 jours 7.94Jusqu'à 85.9Jusqu'à 6Blanc crème29~2.320

145.27 €

1 6 jours 7.94Jusqu'à 85.9Jusqu'à 6Blanc crème29~2.3100

105.37 €

1 6 jours 12.7Jusqu'à 156.4Jusqu'à 7Noir26~4.820

129.80 €

1 6 jours 12.7Jusqu'à 156.4Jusqu'à 7Blanc crème26~4.820

40.74 €

1 6 jours 6.35Jusqu'à 73.21Jusqu'à 4Noir13~4.820

178.98 €

1 5 jours 6.35Jusqu'à 73.21Jusqu'à 4Noir13~4.8100

40.74 €

1 6 jours 6.35Jusqu'à 73.21Jusqu'à 4Blanc crème13~4.820

186.66 €

1 6 jours 6.35Jusqu'à 73.21Jusqu'à 4Blanc crème13~4.8100

20.98 €

1 6 jours 3.18Jusqu'à 41.6Jusqu'à 2Noir7~4.820

81.71 €

1 33 jours 3.18Jusqu'à 41.6Jusqu'à 2Noir7~4.8100

20.98 €

1 6 jours 3.18Jusqu'à 41.6Jusqu'à 2Blanc crème7~4.820

97.63 €

1 35 jours 3.18Jusqu'à 41.6Jusqu'à 2Blanc crème7~4.8100

82.38 €

1 8 jours 9.53Jusqu'à 104.81Jusqu'à 5Noir19~4.820

301.48 €

1 8 jours 9.53Jusqu'à 104.81Jusqu'à 5Noir19~4.8100

82.38 €

1 35 jours 9.53Jusqu'à 104.81Jusqu'à 5Blanc crème19~4.820

28.21 €

1 Disponible 6 jours 4.76Jusqu'à 52.42Jusqu'à 3Noir12~4.820

132.80 €

1 8 jours 4.76Jusqu'à 52.42Jusqu'à 3Noir12~4.8100

30.09 €

1 8 jours 4.76Jusqu'à 52.42Jusqu'à 3Blanc crème12~4.820

101.89 €

1 8 jours 4.76Jusqu'à 52.42Jusqu'à 3Blanc crème12~4.8100

Loading...

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Nylon
Fluide applicable Eau / Air / Huile hydraulique générale Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance aux produits chimiques Matériau : nylon Nylon résistant à la pression
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -40::100

Assistance technique