Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air) (MPa) | Longueur (M) | D.E. de la couche interne du tuyau (mm) D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.37 € | 1 | 35 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 14 | ~1.0 | 20 | 6 | ||
76.55 € | 1 | 8 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert | 14 | ~1.0 | 20 | 6 | ||
70.03 € | 1 | 8 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc verdâtre | 14 | ~1.0 | 20 | 6 | ||
225.47 € | 1 | 8 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc verdâtre | 14 | ~1.0 | 100 | 6 | ||
76.55 € | 1 | 11 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | Jaune | 14 | ~1.0 | 20 | 6 | ||
85.78 € | 1 | 8 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6 | Jusqu'à 6 | [Vert] Vert | 23 | ~0.8 | 20 | 8 | ||
93.67 € | 1 | 8 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6 | Jusqu'à 6 | [Blanc] Blanc verdâtre | 23 | ~0.8 | 20 | 8 | ||
300.86 € | 1 | 8 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6 | Jusqu'à 6 | [Blanc] Blanc verdâtre | 23 | ~0.8 | 100 | 8 | ||
85.78 € | 1 | 8 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6 | Jusqu'à 6 | Rouge | 23 | ~0.8 | 20 | 8 | ||
300.86 € | 1 | 8 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6 | Jusqu'à 6 | Rouge | 23 | ~0.8 | 100 | 8 | ||
85.78 € | 1 | 8 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6 | Jusqu'à 6 | [Blanc] Blanc | 23 | ~0.8 | 20 | 8 | ||
300.86 € | 1 | 8 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6 | Jusqu'à 6 | [Blanc] Blanc | 23 | ~0.8 | 100 | 8 | ||
106.83 € | 1 | 8 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 7.5 | Jusqu'à 8 | Bleu | 27 | ~0.8 | 20 | 10 | ||
106.83 € | 1 | 8 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 7.5 | Jusqu'à 8 | [Blanc] Blanc verdâtre | 27 | ~0.8 | 20 | 10 | ||
374.41 € | 1 | 8 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 7.5 | Jusqu'à 8 | [Blanc] Blanc verdâtre | 27 | ~0.8 | 100 | 10 | ||
106.83 € | 1 | 8 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 7.5 | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert clair | 27 | ~0.8 | 20 | 10 | ||
116.43 € | 1 | 15 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 7.5 | Jusqu'à 8 | [Blanc] Blanc | 27 | ~0.8 | 20 | 10 | ||
344.46 € | 1 | 8 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 7.5 | Jusqu'à 8 | [Blanc] Blanc | 27 | ~0.8 | 100 | 10 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Résine ignifuge |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -40::80 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur(M)
D.E. de la couche interne du tuyau (mm) D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles