Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FWU-4-10X6.5-GWH-20M |
FWU-4-10X6.5-LGN-20M |
FWU-4-10X6.5-PK-20M |
FWU-4-10X6.5-PK-100M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Longueur (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|
118.22 € | 1 | 8 jours | [Blanc] Blanc verdâtre | 20 | ||
108.39 € | 1 | 8 jours | [Vert] Vert clair | 20 | ||
108.39 € | 1 | 8 jours | Rose | 20 | ||
542.00 € | 1 | 8 jours | Rose | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches(Ø) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinction] | Jusqu'à 15 | Diamètre intérieur(Ø) | 6.5 | Matériau | Résine ignifuge |
D.I. [Distinction] | Jusqu'à 7 | Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Standard |
Rayon de pliage minimum(mm) | 30 | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -40::80 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | ::0.6 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Longueur(M)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles