Tube en résine fluorée pour produits propres résistant à la chaleur, aux basses températures et à la corrosion TA

Tube en résine fluorée pour produits propres résistant à la chaleur, aux basses températures et à la corrosion TA
  • Remise sur volume
A tube made of PFA resin, which has superb chemical resistance. The tube is easily washable and allows minimum fluid adhesion. · Manufactured in a clean room, the tube ends are sealed with caps and shipped in heat-sealed packaging.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TA-1-1/4-CWH-20M
TA-1-3/8-CWH-20M
TA-4-3X2-CWH-20M
TA-4-3X2-CWH-100M
TA-4-4X2-CWH-20M
TA-4-4X3-CWH-100M
TA-4-6X4-CWH-20M
TA-4-6X4-CWH-100M
TA-4-8X6-CWH-20M
TA-4-10X8-CWH-20M
TA-4-10X8-CWH-100M
TA-4-12X10-CWH-20M
TA-4-12X10-CWH-100M
TA-5-3.18X2-CWH-20M
TA-5-3.18X2-CWH-100M
TA-5-6.35X3.96-CWH-20M
TA-5-9.53X6.35-CWH-20M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)
(MPa)
Longueur
(M)

257.68 €

1 Disponible 8 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 530~1.120

516.23 €

1 Disponible 8 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 750~1.120

58.55 €

1 8 jours 3Jusqu'à 32Jusqu'à 220~1.520

222.54 €

1 8 jours 3Jusqu'à 32Jusqu'à 220~1.5100

110.36 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 225~2.520

553.97 €

1 8 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 330~0.9100

185.14 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 430~1.620

804.14 €

1 5 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 430~1.6100

216.55 €

1 6 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 650~1.120

288.38 €

1 10 jours 10Jusqu'à 108Jusqu'à 870~0.820

1,394.25 €

1 8 jours 10Jusqu'à 108Jusqu'à 870~0.8100

354.93 €

1 14 jours 12Jusqu'à 1510Jusqu'à 10100~0.720

1,715.99 €

1 8 jours 12Jusqu'à 1510Jusqu'à 10100~0.7100

83.43 €

1 8 jours 3.18Jusqu'à 42Jusqu'à 27~1.520

305.53 €

1 Disponible 14 jours 3.18Jusqu'à 42Jusqu'à 27~1.5100

215.86 €

1 8 jours 6.35Jusqu'à 73.96Jusqu'à 445~1.720

430.09 €

1 Disponible 14 jours 9.53Jusqu'à 106.35Jusqu'à 760~1.520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Résine fluorée
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Standard Couleur Semi-transparent
Matériau, résine fluorée Résine PFA Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -65::260

Assistance technique