• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tube en résine fluorée pour produits TP propres résistant à la chaleur, aux basses températures et à la corrosion

Tube en résine fluorée pour produits TP propres résistant à la chaleur, aux basses températures et à la corrosion
  • Remise sur volume
The fluorine resin tube clean TP is a tube of FEP (tetrafluoride ethylene-hexafluoride propylene polymer) resin with superior chemical resistance, providing excellent washability, low levels of adhesion of chemical solutions, etc., and excellent weather resistance.

[Features]
· Uses FEP (tetrafluoride ethylene-hexafluoride propylene copolymer) resin with excellent chemical resistance.
· Manufactured in a clean room. Tube ends are capped and sealed. Shipped in heat-sealed packaging.
· Cleaning performance is excellent, and adhesion of chemical solutions, etc. is very low.
· Can be used with the "Chemifit C1 series" clean PushOne fitting .
· This is a tube with small secular change and excellent weather resistance.
· Can be used in an ozone atmosphere, etc.
· Health, Labor and Welfare Ministry Notification No. 201 (2006

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP-1-1/2-CWH-20M
TP-1-1/2-CWH-100M
TP-1-1/4-CWH-20M
TP-1-1/4-CWH-100M
TP-1-3/8-CWH-20M
TP-1-3/8-CWH-100M
TP-1-3/16-CWH-20M
TP-1-5/16-CWH-20M
TP-1-5/16-CWH-100M
TP-4-4X2-CWH-20M
TP-4-4X2-CWH-100M
TP-4-4X2.5-CWH-20M
TP-4-4X2.5-CWH-100M
TP-4-6X4-CWH-20M
TP-4-8X6-CWH-20M
TP-4-10X8-CWH-20M
TP-4-10X8-CWH-100M
TP-4-12X9-CWH-20M
TP-4-12X9-CWH-100M
TP-4-12X10-CWH-20M
TP-4-12X10-CWH-100M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)
(MPa)
Longueur
(M)

585.18 €

1 Disponible 35 jours 12.7Jusqu'à 159.56Jusqu'à 1060~1.120

2,443.14 €

1 Disponible 35 jours 12.7Jusqu'à 159.56Jusqu'à 1060~1.1100

146.92 €

1 Disponible 6 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 530~1.120

665.83 €

1 Disponible 35 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 530~1.1100

375.69 €

1 6 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 750~1.120

1,323.34 €

1 Disponible 35 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 750~1.1100

119.80 €

1 35 jours 4.76Jusqu'à 53.48Jusqu'à 420~1.120

207.49 €

1 Disponible 35 jours 7.94Jusqu'à 85.9Jusqu'à 640~1.120

882.66 €

1 Disponible 35 jours 7.94Jusqu'à 85.9Jusqu'à 640~1.1100

106.08 €

1 8 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 215~2.520

394.75 €

1 35 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 215~2.5100

105.68 €

1 35 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 330~1.720

394.75 €

1 35 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 330~1.7100

137.93 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 425~1.620

155.69 €

1 6 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 640~1.120

193.07 €

1 6 jours 10Jusqu'à 108Jusqu'à 860~0.820

963.17 €

1 94 jours 10Jusqu'à 108Jusqu'à 860~0.8100

397.69 €

1 35 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 960~1.120

1,968.52 €

1 35 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 960~1.1100

239.48 €

1 14 jours 12Jusqu'à 1510Jusqu'à 1090~0.720

1,157.96 €

1 94 jours 12Jusqu'à 1510Jusqu'à 1090~0.7100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Résine fluorée
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Standard Couleur Semi-transparent
Matériau, résine fluorée Résine FEP Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -65::200

Assistance technique