Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F7171 |
F7172 |
F7173 |
F7174 |
F7175 |
F7176 |
F7177 |
F7178 |
F7179 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Capacité de charge maximale (N) | Longueur spécifiée par le client (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Diamètre du câble (Ø) | Nombre total d'enroulements N | Allongement maximal (mm) | Pas (mm) | Longueur effective (mm) | Enroulement effectif | Pas d'extrémité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 352 | 235 | 32 | 5.69 | 4 | 20 | 62 | 6 | 120 | 20 | 9 | |
47.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 352 | 295 | 32 | 3.79 | 4 | 30 | 93 | 6 | 180 | 30 | 9 | |
49.55 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 352 | 355 | 32 | 2.84 | 4 | 40 | 124 | 6 | 240 | 40 | 9 | |
62.67 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 533 | 288 | 40 | 7.11 | 5 | 20 | 75 | 7.5 | 150 | 20 | 11 | |
67.04 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 533 | 363 | 40 | 4.74 | 5 | 30 | 113 | 7.5 | 225 | 30 | 11 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 533 | 438 | 40 | 3.55 | 5 | 40 | 150 | 7.5 | 300 | 40 | 11 | |
81.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 725 | 341 | 48 | 8.53 | 6 | 20 | 85 | 9 | 180 | 20 | 13 | |
87.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 725 | 431 | 48 | 5.69 | 6 | 30 | 128 | 9 | 270 | 30 | 13 | |
90.37 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 725 | 521 | 48 | 4.26 | 6 | 40 | 170 | 9 | 360 | 40 | 13 |
Loading...
Matériau | SW-C | Charge max. (plage spécifiée)(N) | 110.01– |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Capacité de charge maximale(N)
Longueur spécifiée par le client(mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Constante du ressort(N / mm)
Diamètre du câble(Ø)
Nombre total d'enroulements N
Allongement maximal(mm)
Pas(mm)
Longueur effective(mm)
Enroulement effectif
Pas d'extrémité
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles