Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MC501CDR9-10-600-1200 |
MC501CDR9-12-600-1200 |
MC501CDR9-15-600-1200 |
MC501CDR9-20-600-1200 |
MC501CDR9-25-600-1200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur de la plaque (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
480.86 € | 1 | 14 jours | 10 | ||
576.60 € | 1 | 14 jours | 12 | ||
720.20 € | 1 | 14 jours | 15 | ||
929.27 € | 1 | 14 jours | 20 | ||
1,160.78 € | 1 | 14 jours | 25 |
Loading...
Matériau | Nylon MC | Qualité | Conducteur | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Traitement des trous | Aucun usinage des trous | Largeur(mm) | 600 | Longueur(mm) | 1200 |
Spécifications | Longueur standard | Nom du matériau | MC501CD R9 |
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur de la plaque(mm)
Type
Propriétés optionnelles