Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RS-2104 |
RS-2105 |
RS-2106 |
RS-2202 |
RS-2206 |
RS-2208 |
RS-2303 |
RS-2310 |
RS-2404 |
RS-2412 |
RS-2505 |
RS-2515 |
RS-2606 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de taille de tube applicable | Nominal 1 (mm) | Nominal 1 (pouce) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Dimension hexagonale B1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 4 | - | 4 | 12 | ||
3.13 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 5 | - | 5 | 12 | ||
3.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | 12 | |
4.03 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/4 | 6.35 | 14 | ||
4.03 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | 14 | ||
3.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Tuyau en cuivre, en mm | 8 | - | 8 | 14 | |
5.88 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/8 | 9.53 | 17 | ||
4.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | 17 | |
8.82 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/2 | 12.70 | 22 | ||
8.82 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 12 | - | 12 | 22 | ||
14.46 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 5/8 | 15.88 | 24 | ||
14.46 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 15 | - | 15 | 24 | ||
24.06 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/4 | 19.05 | 27 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN CW614N équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) |
Type à raccord | Raccord à bague | Matériau du tuyau applicable | Cuivre | Pression de service max.(MPa) | 3.45 |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de taille de tube applicable
Nominal 1(mm)
Nominal 1(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Dimension hexagonale B1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles