Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RW-2202 |
RW-2206 |
RW-2208 |
RW-2303 |
RW-2310 |
RW-2404 |
RW-2412 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de taille de tube applicable | Nominal 1 (mm) | Nominal 1 (pouce) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/4 | 6.35 | ||
8.38 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | ||
8.22 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 8 | - | 8 | ||
11.02 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/8 | 9.52 | ||
11.45 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | ||
13.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/2 | 12.70 | |
13.43 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 12 | - | 12 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN CW614N équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) |
Type à raccord | Raccord à bague | Matériau du tuyau applicable | Cuivre | Pression de service max.(MPa) | 3.45 |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Type de taille de tube applicable
Nominal 1(mm)
Nominal 1(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles