Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RT-3104 |
RT-3105 |
RT-3106 |
RT-3202 |
RT-3206 |
RT-3208 |
RT-3303 |
RT-3310 |
RT-3404 |
RT-3412 |
RT-3505 |
RT-3515 |
RT-3606 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de taille de tube applicable | Nominal 1 (mm) | Nominal 1 (pouce) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Côté opposé hexagonal B de l'écrou (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.91 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 4 | - | 4 | 12 | ||
6.91 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 5 | - | 5 | 12 | ||
6.91 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | 12 | ||
8.28 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/4 | 6.35 | 17 | ||
1.42 € | 1 | 19 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | 17 | ||
8.28 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 8 | - | 8 | 17 | ||
12.39 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/8 | 9.53 | 21 | ||
12.39 € | 1 | 19 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | 21 | ||
19.25 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/2 | 12.70 | 24 | ||
19.25 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 12 | - | 12 | 24 | ||
33.66 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 5/8 | 15.88 | 27 | ||
33.66 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 15 | - | 15 | 27 | ||
45.32 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/4 | 19.05 | 30 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN CW614N équiv., EN CW617N équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Forme de connexion | Raccord en T |
Type à raccord | Raccord à bague | Matériau du tuyau applicable | Cuivre | Pression de service max.(MPa) | 3.45 |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Type de taille de tube applicable
Nominal 1(mm)
Nominal 1(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Côté opposé hexagonal B de l'écrou(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles