Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Raccord | Matériau | EN CW614N équiv., EN CW617N équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Forme de connexion | Raccord en T |
Type à raccord | Raccords évasés | Matériau du tuyau applicable | Cuivre | Pression de service max.(MPa) | 3.45 |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Type de taille de tube applicable
Nominal 1(mm)
Nominal 1(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles