Embout à six pans pour raccord fileté NC

Embout à six pans pour raccord fileté NC
  • Remise sur volume
Used for blinds of unnecessary piping parts (external screws). The hexagonal shape makes even wrench work easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NC-1001
NC-1002
NC-1003
NC-1004
NC-1006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

3.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/8B (6A)

4.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4B (8A)

4.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8B (10A)

5.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2B (15A)

9.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Capuchons hexagonaux
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 6.9 Fluide applicable Eau / Air / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique