Référence fabricant: LF-1011
Marque: ASOH
Prix: 4.72 €
Délai de livraison: 5 jours
Filetage nominal M1: 1/8B (6A)
Code JAN: -
Code de commande: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LF-1011
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude à filetage intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 6.9 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Coude pour raccord fileté à filetage interne LF, le numéro d'article est le suivant: LF-1011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LF-1011.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LF-1066 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M1 | Code JAN | Code de commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.35 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 4580121415045 | 483-5824 |