• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coude LF pour raccord fileté, filetage interne, diamètre différent

Coude LF pour raccord fileté, filetage interne, diamètre différent
Internal screw elbows in variable sizes. The size difference between outer screws lets it connect different pipes together. Often used for routing piping, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LF-1012
LF-1023
LF-1034
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Filetage nominal M2

6.22 €

1 8 jours 101/8B (6A)1/4B (8A)

9.79 €

1 8 jours 101/4B (8A)3/8B (10A)

16.51 €

1 8 jours 103/8B (10A)1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Coude à filetage intérieur
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 6.9 Fluide applicable Eau / Air / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique